1HL-BSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1HL-BSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Keyed, High Lead, 1 ton Udźwig, 20:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  12 Tygodnie*
$2436.41 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 609,60 mm (24,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 20:1
Średnica śruby 19 mm / 0,75 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 15 mm / 0,60 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 40
Ciężar 7 kg / 15,70 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 8 896 N / 2 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0015 N·m / 0,0130 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 1,02 N·m / 9,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,19 kW / 0,25 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 628 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 3 194 N / 718 lbf
Tarowy moment oporowy 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 2,034 N·m / 1,500 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 1 092 mm/min / 43 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: